T.C 236 model prawostronny
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- z podwójną izolacją
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Głowicę można obracaćo 4 x 90°
Oznaczenie typu produktu: T(1)C 236-(2)Z-(3) |
(1) | |
3 | model lewostronny |
4 | Wersja do drzwi wahliwych |
55 | model prawostronny |
(2) | |
01 | 1 zestyk NC |
02 | 2 zestyki NC |
11 | 1 zestyk NO / 1 zestyk NC |
(3) | |
bez | Przepust kablowy M20 |
ST | Wtyczka M12 z kodowaniem A |
ST-2310 | Wtyczka M12 z kodowaniem B |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.