TESFA/S
Numer katalogowy:
101181958
TESFA/S
Numer katalogowy:
101181958
- z Pomoc przy montażu w linii
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
TESFA/S |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101181958 |
EAN (European Article Number) |
4030661604770 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
cULus CCC |
Właściwości ogólne
Materiał zawiasów |
odlew cynkowy |
Ciężar brutto |
225 g |
Dane ogólne - właściwości
Montaż na zewnątrz |
Tak |
Pomoc przy montażu w linii |
Tak |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość |
22 mm |
Szerokość |
102 mm |
Wysokość |
55 mm |
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
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 24.04.2024, 12:21