TESFA/S/ST24.1/180
TESFA/S/ST24.1/180
Oznaczenie typu produktu: TESF (1)/(2)/(3)/(4)/(5) |
(1) | |
bez | bez wskaźnika liniowości montażu |
A | wskaźnik liniowości montażu |
(2) | |
bez | Z dodatkowym zawiasem |
S | Bez dodatkowego zawiasu |
(3) | |
bez | Terminale śrubowe |
CC | Łącznik sprężyny naciągowej |
ST24 | Konektor 24 V |
(4) | |
.1 | Konektor na dole |
.2 | Konektor u góry |
(5) | |
0 | Montaż czołowy |
180 | Montaż wewnętrzny |
U | Ustawienie przez użytkownika |
- 1 wloty kablowe M 16 x 1.5
- ze stałym kątem przełączania
- 1 konektor M12, 8-polowy
- Obudowa metalowa
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- Do drzwi z zawiasami po lewej lub prawej stronie
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Łatwy montaż, odpowiednie dla wszystkich konwencjonalnych systemów profilowych (30 … 60 mm)
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
TESFA/S/ST24.1/180 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101182745 |
EAN (European Article Number) |
4030661604619 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
IFA cULus CCC |
Właściwości ogólne
Normy |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Materiał obudowy |
Metal, Odlew ciśnieniowy cynkowy |
Kolor obudowy |
Czarne |
Ciężar brutto |
616 g |
Dane ogólne - właściwości
Montaż wewnątrz |
Tak |
Pomoc przy montażu w linii |
Tak |
Liczba zestyków pomocniczych |
2 |
Liczba zestyków bezpieczeństwa |
2 |
Klasyfikacja
Normy, przepisy |
EN ISO 13849-1 |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC) |
2 000 000 operacji |
B10D Zestyk normalnie otwarty (NO) |
1 000 000 operacji |
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
1 000 000 operacji |
Kąt wymuszonego rozwarcia |
10 ° |
Kąt otwarcia |
180° |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Konektor, dół |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
21,5 mm |
Szerokość czujnika |
141 mm |
Wysokość czujnika |
115 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
250 VAC |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
0,8 kV |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
2,5 A |
Kategoria użytkowania AC-15 |
230 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
2 A |
Kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Kategoria użytkowania DC-13 |
1 A |
Element przełączający |
zestyk (NO), zestyk (NC) |
Zasada przełączania |
Wolnoprzełączające |
Częstotliwość przełączania |
1 200 /h |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Stop srebra i niklu 10 |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Uwaga! Wersje z przyłączem wtykowym zgodnie z EN 60204-1 mogą być stosowane tylko w obwodach prądowych PELV. |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat testu BG
Certyfikat CCC
Certyfikat UL
Biblioteka/Library SISTEMA-VDMA
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Aktywator
Diagram ruchu wyłącznika
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 24.04.2024, 13:00