TESK

TESK

  • Obudowa metalowa
Oznaczenie typu produktu:

TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)


(1)
SStandardowy zawias
LDługa część zawiasu

(2)
Afabrycznie ustawione do montażu z przodu
Ifabrycznie ustawione do montażu wewnętrznego
URegulowany kąt przełączania

(3)
222 zestyki NO / 2 zestyki NC
121 zestyk NO / 2 zestyki NC
131 zestyk NO / 3 zestyki NC
022 zestyki NC
111 zestyk NO / 1 zestyk NC

(4)
L1Wyprowadzenie przewodu z dołu
L2Wyprowadzenie przewodu z góry
ST1Konektor z dołu
ST2Konektor z góry

(5)
3MDługość kabla 3 m (tylko dla L1 / L2)
5MDługość kabla 5 m (tylko dla L1 / L2)
10MDługość kabla 10 m (tylko dla L1 / L2)
20MDługość kabla 20 m (tylko dla L1 / L2)
30MDługość kabla 30 m (tylko dla L1 / L2)
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Liczba zestyków bezpieczeństwa

TESK-LA-11L1-3M

Numer katalogowy 103005712

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TESK-LA-11ST1

Numer katalogowy 103005717

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TESK-LA-12ST1

Numer katalogowy 103005721

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TESK-LU-11L1-3M

Numer katalogowy 103005732

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TESK-LU-12ST1

Numer katalogowy 103005737

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TESK-LU-12ST2

Numer katalogowy 103005738

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TESK-SA-11L1-3M

Numer katalogowy 103005740

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TESK-SA-11ST1

Numer katalogowy 103005743

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TESK-SA-12L1-3M

Numer katalogowy 103005745

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TESK-SA-12ST1

Numer katalogowy 103005747

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TESK-SA-12ST2

Numer katalogowy 103005748

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TESK-SI-11L2-3M

Numer katalogowy 103005750

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu