TESK-LU-12ST2

Numer katalogowy: 103005738

Oznaczenie typu produktu:

TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)


(1)
SStandardowy zawias
LDługa część zawiasu

(2)
Afabrycznie ustawione do montażu z przodu
Ifabrycznie ustawione do montażu wewnętrznego
URegulowany kąt przełączania

(3)
222 zestyki NO / 2 zestyki NC
121 zestyk NO / 2 zestyki NC
131 zestyk NO / 3 zestyki NC
022 zestyki NC
111 zestyk NO / 1 zestyk NC

(4)
L1Wyprowadzenie przewodu z dołu
L2Wyprowadzenie przewodu z góry
ST1Konektor z dołu
ST2Konektor z góry

(5)
3MDługość kabla 3 m (tylko dla L1 / L2)
5MDługość kabla 5 m (tylko dla L1 / L2)
10MDługość kabla 10 m (tylko dla L1 / L2)
20MDługość kabla 20 m (tylko dla L1 / L2)
30MDługość kabla 30 m (tylko dla L1 / L2)
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • Obudowa metalowa

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

TESK-LU-12ST2

Numer artykułu (Numer katalogowy)

103005738

EAN (European Article Number)

4030661447438

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

cULus

CCC

Właściwości ogólne

Materiał obudowy

Metal, Odlew ciśnieniowy cynkowy

Kolor obudowy

Srebro

Ciężar brutto

376 g

Dane ogólne - właściwości

Montaż wewnątrz

Tak

Montaż na zewnątrz

Tak

Regulowany kąt przełączania

Tak

Pomoc przy montażu w linii

Tak

Liczba zestyków pomocniczych

1

Liczba zestyków bezpieczeństwa

2

Klasyfikacja

Normy, przepisy

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Żywotność

20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)

2 000 000 operacji

B10D Zestyk normalnie otwarty (NO)

1 000 000 operacji

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniejszy

1 000 000 operacji

Mechanical data - Connection technique

Konektor

Konektor M12

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika

20 mm

Szerokość czujnika

98 mm

Wysokość czujnika

116 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji

30 V

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane

0,5 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny

2,5 A

Kategoria użytkowania AC-15

230 VAC

Kategoria użytkowania AC-15

2 A

Kategoria​ użytkowania DC-13

24 VDC

Kategoria​ użytkowania DC-13

1 A

Element przełączający

zestyk (NO), zestyk (NC)

Zasada przełączania

Wolnoprzełączające

Częstotliwość przełączania

1 200 /h

Materiał zestyków, elektrycznych

Stop srebra i niklu 10

Filtr językowy

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader


Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 16.04.2024, 15:35