TESK-SA-12ST2
Numer katalogowy:
103005748
TESK-SA-12ST2
Numer katalogowy:
103005748
Oznaczenie typu produktu: TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
S | Standardowy zawias |
L | Długa część zawiasu |
(2) | |
A | fabrycznie ustawione do montażu z przodu |
I | fabrycznie ustawione do montażu wewnętrznego |
U | Regulowany kąt przełączania |
(3) | |
22 | 2 zestyki NO / 2 zestyki NC |
12 | 1 zestyk NO / 2 zestyki NC |
13 | 1 zestyk NO / 3 zestyki NC |
02 | 2 zestyki NC |
11 | 1 zestyk NO / 1 zestyk NC |
(4) | |
L1 | Wyprowadzenie przewodu z dołu |
L2 | Wyprowadzenie przewodu z góry |
ST1 | Konektor z dołu |
ST2 | Konektor z góry |
(5) | |
3M | Długość kabla 3 m (tylko dla L1 / L2) |
5M | Długość kabla 5 m (tylko dla L1 / L2) |
10M | Długość kabla 10 m (tylko dla L1 / L2) |
20M | Długość kabla 20 m (tylko dla L1 / L2) |
30M | Długość kabla 30 m (tylko dla L1 / L2) |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
- Obudowa metalowa
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
TESK-SA-12ST2 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
103005748 |
EAN (European Article Number) |
4030661447476 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
cULus CCC |
Właściwości ogólne
Materiał obudowy |
Metal, Odlew ciśnieniowy cynkowy |
Kolor obudowy |
Srebro |
Ciężar brutto |
328 g |
Dane ogólne - właściwości
Montaż wewnątrz |
Nie |
Montaż na zewnątrz |
Tak |
Regulowany kąt przełączania |
Nie |
Pomoc przy montażu w linii |
Tak |
Liczba zestyków pomocniczych |
1 |
Liczba zestyków bezpieczeństwa |
2 |
Klasyfikacja
Normy, przepisy |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC) |
2 000 000 operacji |
B10D Zestyk normalnie otwarty (NO) |
1 000 000 operacji |
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
1 000 000 operacji |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Konektor M12 |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
20 mm |
Szerokość czujnika |
78 mm |
Wysokość czujnika |
116 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
30 V |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
0,5 kV |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
2,5 A |
Kategoria użytkowania AC-15 |
230 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
2 A |
Kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Kategoria użytkowania DC-13 |
1 A |
Element przełączający |
zestyk (NO), zestyk (NC) |
Zasada przełączania |
Wolnoprzełączające |
Częstotliwość przełączania |
1 200 /h |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Stop srebra i niklu 10 |
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
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.04.2024, 10:27