TESZ

TESZ

  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • z podwójną izolacją
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Oznaczenie typu produktu:

TESZ(1)(2)(3)(4)/(5)(6)/(7)


(1)
bezMateriał zawiasu: aluminium
XMateriał zawiasu: stal szlachetna

(2)
Rmechanische Wiederanlaufsperre

(3)
101 zestyk NC
1021 zestyk NC / 1 zestyk NO
1102 zestyki NC
11022 zestyki NC / 1 zestyk NO
11103 zestyki NC

(4)
bezTerminale śrubowe
ST1Konektor na dole (M12, 8-pol.)
ST2Konektor u góry (M12, 8-pol.)

(5)
bezZ dodatkowym zawiasem
SBez dodatkowego zawiasu

(6)
30Odpowiednia dla montażu w systemach profilowych 30 mm
35Odpowiednia dla montażu w systemach profilowych 35 mm
bezOdpowiednia dla montażu w systemach profilowych 40 mm
45Odpowiednia dla montażu w systemach profilowych 45 mm

(7)
bezKąt przełączania zestyku NC 4 stopnie
Kąt przełączania zestyku NC 5 stopnie
Kąt przełączania zestyku NC 8 stopnie
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Materiał zawiasów

TESZ1102/8°

Numer katalogowy 101209497

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TESZ1102/S

Numer katalogowy 101029153

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TESZ1102/S/30

Numer katalogowy 101030509

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TESZ1102/S/35

Numer katalogowy 101030520

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TESZ1102/S/45

Numer katalogowy 101030531

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TESZ1110/S

Numer katalogowy 101029152

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TESZ1110/S/30

Numer katalogowy 101030510

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TESZR110/S

Numer katalogowy 101172007

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TESZR1102/S

Numer katalogowy 101172008

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TESZR1110/S

Numer katalogowy 101172009

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TESZX1102/S

Numer katalogowy 101031672

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TESZX1110/S

Numer katalogowy 101031673

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu