TESZX1110
TESZX1110
- 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
- Łatwy montaż, szczególnie na profilach 40 mm
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- z podwójną izolacją
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy) |
Niedostępne! |
Oznaczenie typu produktu |
TESZX1110 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101031667 |
EAN (European Article Number) |
4030661606422 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
BG IFA cULus CCC |
Właściwości ogólne
Normy |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące |
Materiał zawiasów |
Stal nierdzewna |
Ciężar brutto |
810 g |
Dane ogólne - właściwości
zawias montażowy |
Tak |
dodatkowy zawias |
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
2 000 000 operacji |
B10D Zestyk normalnie otwarty (NO) |
1 000 000 operacji |
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
1 000 000 operacji |
Kąt wymuszonego rozwarcia |
14 ° |
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne |
1 N |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
Przekrój kabla, minimalne |
0,5 mm² |
Przekrój kabla, maksimum |
1 mm² |
Uwaga (przekrój przyłącza) |
Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe. |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość x Szerokość x Wysokość |
Odpowiednia dla montażu w systemach profilowych: 40 mm |
Długość czujnika |
36 mm |
Szerokość czujnika |
111,5 mm |
Wysokość czujnika |
92 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
250 VAC |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
2,5 kV |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
2,5 A |
Kategoria użytkowania AC-15 |
230 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
2 A |
Kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Kategoria użytkowania DC-13 |
1 A |
Element przełączający |
Zestyk normalnie zamkniety (NC) |
Zasada przełączania |
Wolnoprzełączające |
Częstotliwość przełączania |
120 /h |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Srebro |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Kąt otwarcia jest fabrycznie ustawiony na 4°. Dodatkowy zawias z akcesoriami montażowymi jest także dostępny oddzielnie, numer części TESZX/S |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat testu BG
Certyfikat CCC
Certyfikat UL
Arkusz danych (tymczasowy PDF)
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
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 25.04.2024, 10:09