TFA-010
Numer katalogowy:
101166328
TFA-010
Numer katalogowy:
101166328
- Wstępne pozycjonowanie
- Urządzenie centrujące jest niezależne od aktywatora
- Płynne wsuwanie i wysuwanie aktywatora
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
TFA-010 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101166328 |
EAN (European Article Number) |
4030661293752 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Właściwości ogólne
Ciężar brutto |
198 g |
Dane ogólne - właściwości
Montaż na zewnątrz |
Tak |
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość |
113 mm |
Wysokość |
40 mm |
Głębokość |
25 mm |
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Przykład montażu
ID: ktue-m02
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 28.03.2024, 22:26