TFA-020
Numer katalogowy:
101172607
TFA-020
Numer katalogowy:
101172607
- Wstępne pozycjonowanie
- Urządzenie centrujące jest niezależne od aktywatora
- Płynne wsuwanie i wysuwanie aktywatora
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
TFA-020 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101172607 |
EAN (European Article Number) |
4030661301280 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Właściwości ogólne
Ciężar brutto |
210 g |
Dane ogólne - właściwości
Montaż na zewnątrz |
Tak |
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość |
113 mm |
Wysokość |
40 mm |
Głębokość |
25 mm |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Tylko dla AZ 16-STS30 i AZM 161-STS30 |
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Przykład montażu
ID: ktue-m02
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 24.04.2024, 01:52