TK 256-02Z-M20
TK 256-02Z-M20
- 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
- Szczegóły montażu wg EN 50047
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- z podwójną izolacją
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
TK 256-02Z-M20 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101169394 |
EAN (European Article Number) |
4030661295626 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
cULus CCC |
Właściwości ogólne
Normy |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Obudowa |
Budowa znormalizowana |
Typ napędu zgodnie z DIN EN 50047 |
e |
Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne, wzmocnione włóknem szklanym |
Ciężar brutto |
80 g |
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
20 000 000 operacji |
Dane mechaniczne
Element aktywujący |
Dźwignia najazdowa z rolką |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
20 000 000 operacji |
Siła przełączania, minimalne |
9 N |
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne |
19 N |
Szybkość najazdu, minimalne |
240 mm/min |
Szybkość najazdu, maksimum |
1 m/s |
Uwaga (prędkość aktywacji) |
Prędkość najazdu przy kącie najazdu 30° w stosunku do osi wyłącznika |
Uwaga (Czas przełączania) |
Czas drgania zestyków odpowiednio do prędkości aktywacji |
Uwaga (Czas przełączenia) |
Czasy przełączania zgodnie z prędkością aktywacji |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
Przekrój kabla, minimalne |
0,75 mm² |
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
31 mm |
Szerokość czujnika |
58 mm |
Wysokość czujnika |
82,1 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
500 V |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
6 kV |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
10 A |
Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy wg EN 60947-5-1 |
1 000 A |
Kategoria użytkowania AC-15 |
240 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
4 A |
Kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Kategoria użytkowania DC-13 |
1 A |
Element przełączający |
Zestyk normalnie zamkniety (NC) |
Zasada przełączania |
Wolnoprzełączające |
Częstotliwość przełączania |
5 000 /h |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Srebro |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi (dodatek/instrukcja skrócona)
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
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 24.04.2024, 00:07