TK/P/90
Numer katalogowy:
101010219
TK/P/90
Numer katalogowy:
101010219
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
TK/P/90 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101010219 |
EAN (European Article Number) |
4030661612485 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Właściwości ogólne
Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119 |
niskie |
Materiał aktywatora |
Stal nierdzewna (V2A) |
Ciężar brutto |
80 g |
Dane mechaniczne
aktywator |
prosty twin version |
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 24.04.2024, 07:09