TR 422-10Y-RMS-M20
TR 422-10Y-RMS-M20
Downloads
Oznaczenie typu produktu: T(1) 422-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | Trzpień naciskowy S |
2S | Teleskopowy trzpień naciskowy 2S |
R | Trzpień naciskowy z rolką R |
K | Dźwignia najazdowa z rolką K |
J | Dźwignia z rolką J |
2C | Dźwignia widlasta 2C |
L | Dźwignia z rolką L |
D | Dźwignia z rolką D |
(2) | |
01 | 1 zestyk NC |
10 | 1 zestyk NO |
(3) | |
T | Wersja odporna na wysokie temperatury i wersja tropikalna z ceramiczną izolacją do temperatur -40°C … +200°C |
1276-2 | złocone zestyki |
- Obudowa metalowa
- 1 Zestyk dwustabilny
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (Trzpień z kulką z przodu)
- Klasa ochrony IP65
- Aktywator może być obrócony o 90°
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
TR 422-10Y-RMS-M20 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101175521 |
EAN (European Article Number) |
4030661305479 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
CCC |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 60947-5-1 |
Zasada działania |
mechaniczne |
Kształt popychacza |
Rolka |
Materiał obudowy |
Żeliwo szare, ocynkowane |
Materiał powłoki obudowy |
malowane |
Ciężar brutto |
1 000 g |
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NO |
1 |
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC) |
2 000 000 operacji |
Dane mechaniczne
Element aktywujący |
Trzpień z rolką |
Materiał rolki |
Tworzywo |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
10 000 000 operacji |
Kąt aktywacji, od lewej strony |
30 ° |
Kąt aktywacji, od prawej strony |
30 ° |
Rozwarcie styków |
2 x 6 mm |
Szybkość najazdu, minimalne |
1 mm/min |
Szybkość najazdu, maksimum |
0,5 m/s |
Uwaga (prędkość aktywacji) |
Prędkość najazdu pod kątem, poprzecznie do osi wyłącznika |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
Przekrój kabla, minimalne |
1,5 mm² |
Przekrój kabla, maksimum |
2,5 mm² |
Uwaga (przekrój przyłącza) |
Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe. |
Przekrój żyły |
13 AWG |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
63 mm |
Szerokość czujnika |
106 mm |
Wysokość czujnika |
117 mm |
Szerokość rolki |
6,5 mm |
Średnica rolki |
25 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
400 V |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
16 A |
Kategoria użytkowania AC-15 |
400 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
4 A |
Element przełączający |
Zestyk normalnie otwarty (NO) |
Uwaga (element przełączający) |
z podwójną przerwą |
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
Certyfikat DNV-GL
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Aktywator
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.04.2024, 19:00