TS 355-03ZH
TS 355-03ZH
- 3 wloty kablowe boczne M 20 x 1.5
- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Szczegóły montażu wg EN 50041
- Punkty przełączania wg EN 50041
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy) |
Niedostępne! |
Oznaczenie typu produktu |
TS 355-03ZH |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101148310 |
EAN (European Article Number) |
4030661451039 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
cULus CCC |
Właściwości ogólne
Obudowa |
Budowa znormalizowana |
Typ napędu zgodnie z DIN EN 50041 |
B |
Materiał obudowy |
odlew ze stopów lekkich |
Materiał powłoki obudowy |
malowane |
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
20 000 000 operacji |
Dane mechaniczne
Element aktywujący |
Trzpień ruchomy |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
30 000 000 operacji |
Siła przełączania, minimalne |
17 N |
Szybkość najazdu, maksimum |
0,5 m/s |
Uwaga (Czas przełączenia) |
Czasy przełączania zgodnie z prędkością aktywacji |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
Przekrój kabla, minimalne |
0,75 mm² |
Przekrój kabla, maksimum |
2,5 mm² |
Uwaga (przekrój przyłącza) |
Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe. |
Dane mechaniczne - konektor strona B
Konektor |
połączenie |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
38 mm |
Szerokość czujnika |
66,7 mm |
Wysokość czujnika |
103,5 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
4 kV |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
10 A |
Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy wg EN 60947-5-1 |
1 000 A |
Kategoria użytkowania AC-15 |
230 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
4 A |
Kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Kategoria użytkowania DC-13 |
4 A |
Element przełączający |
Zestyk normalnie zamkniety (NC) |
Zasada przełączania |
Zestyki wolno przełączające w układzie schodkowym |
Czas przełączania, maksimum |
2 ms |
Częstotliwość przełączania |
5 000 /h |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Srebro |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi (dodatek/instrukcja skrócona)
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
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 25.04.2024, 06:18