TV10H 016-30Y
TV10H 016-30Y
Downloads
- 3 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- Obudowa metalowa
- 3 Zestyki
- 67 mm x 105 mm x 43 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
- Głowica aktywatora może być obracana w krokach co 4 x 90°
- Bezstopniowa regulacja pozycji dźwigni 360°
- Dźwignia może być obracana o 180°
- Pręt z żywicy epoksydowej
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy) |
Niedostępne! |
Oznaczenie typu produktu |
TV10H 016-30Y |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101060034 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 60947-5-1 |
Zasada działania |
mechaniczne |
Materiał obudowy |
Odlew ciśnieniowy z metalu lekkiego, lakierowany |
Materiał powłoki obudowy |
malowane |
Materiał pręta |
Żywica epoksydowa |
Ciężar brutto |
470 g |
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NO |
3 |
Dane mechaniczne
Element aktywujący |
Dźwignia prętowa |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
5 000 000 operacji |
Kąt aktywacji, od lewej strony |
30 ° |
Kąt aktywacji, od prawej strony |
30 ° |
Rozwarcie styków |
2 x 2,5 mm |
Szybkość najazdu, minimalne |
1 mm/min |
Szybkość najazdu, maksimum |
3 m/s |
Uwaga (prędkość aktywacji) |
Prędkość najazdu pod kątem, poprzecznie do osi wyłącznika |
moment aktywujący |
0,3 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
Przekrój kabla, minimalne |
1,5 mm² |
Przekrój kabla, maksimum |
2,5 mm² |
Uwaga (przekrój przyłącza) |
Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe. |
Przekrój żyły |
13 AWG |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
43 mm |
Szerokość czujnika |
67 mm |
Wysokość czujnika |
286 mm |
Średnica pręta |
6 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
400 V |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
10 A |
Kategoria użytkowania AC-15 |
400 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
4 A |
Element przełączający |
Zestyk normalnie otwarty (NO) |
Uwaga (element przełączający) |
z podwójną przerwą |
Zasada przełączania |
Wolnoprzełączające |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Srebro |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi (dodatek/instrukcja skrócona)
Deklaracja zgodności WE
Certyfikat CCC
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Aktywator
Diagram ruchu wyłącznika
Diagram
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 28.03.2024, 12:37