Archiwum
T.V10S 500
- Obudowa metalowa
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- Wałek aktywatora może być obrócony o 360°
- 110 mm x 110 mm x 84 mm
- 3-kanałowe, monitoring naprzemienny
Oznaczenie typu produktu: T(1)V10S 500L-(2)Z |
(1) | |
bez | z połączeniem uniwersalnym |
1 | Z gniazdem |
(2) | |
22 | 2 zestyki NO / 2 zestyki NC |
33 | 3 zestyki NO / 3 zestyki NC |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
Liczba zestyków pomocniczych
Liczba zestyków bezpieczeństwa
Archiwum
Archiwum
Archiwum