TV8S 521

TV8S 521

  • Obudowa metalowa
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • Montaż niezależnie od zawiasu
  • 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
  • Możliwośzróżnicowanego montażu po stronie zawiasów
  • Możliwy montaż na szynie przy użyciu nakrętek młoteczkowych
  • 2-kanałowe, monitoring naprzemienny
  • Wałek aktywatora może być obrócony o 360°
  • Do drzwi z zawiasami po lewej lub prawej stronie
  • System wciskany (wałek zębaty)
  • 2 wyłączniki w jednej obudowie
Oznaczenie typu produktu:

TV8S 521-(1)


(1)
11/11Element przełączający 1: 1 zestyk NO / 1 zestyk NC>Element przełączający 2: 1 zestyk NO / 1 zestyk NC
02/20Element przełączający 1: 2 zestyki NC>Element przełączający 2: 2 zestyki NO
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

TV8S 521-02/20Z

Numer katalogowy 101138422

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TV8S 521-11/11Z

Numer katalogowy 101138421

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu