TV.S 335

TV.S 335

  • Obudowa metalowa
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • Głowicę można obracaćo 4 x 90°
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Wałek aktywatora może być obrócony o 360°
Oznaczenie typu produktu:

TV(1)S 335-(2)Z-(3)


(1)
8Otwór wału Ø 8 mm
10Otwór wału Ø 10 mm

(2)
022 zestyki NC
033 zestyki NC
111 zestyk NO / 1 zestyk NC
121 zestyk NO / 2 zestyki NC

(3)
bezPrzepust kablowy M20
NPTWlot kablowy 1/2" NPT
STWtyczka M12 z kodowaniem A (Uwaga! Wersje z konektorem zgodnie z EN 60204-1 mogą być stosowane tylko w obwodach PELV.)
ST-2310Wtyczka M12 z kodowaniem B (Uwaga! Wersje z konektorem zgodnie z EN 60204-1 mogą być stosowane tylko w obwodach PELV.)
G24z diodą LED (dostępne tylko dla wersji z jednym zestykiem NO i jednym zestykiem NC.)
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Liczba zestyków bezpieczeństwa

TV10S 335-02Z-M20

Numer katalogowy 101157473

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TV10S 335-03Z

Numer katalogowy 101179253

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TV10S 335-11Z-M20

Numer katalogowy 101160104

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TV10S 335-12Z

Numer katalogowy 101179252

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TV8S 335-11Z-M20

Numer katalogowy 101155141

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TV8S 335-02Z-M20

Numer katalogowy 101168631

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TV8S 335-03Z

Numer katalogowy 101179251

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TV8S 335-12Z

Numer katalogowy 101179250

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu