TV.S 355

TV.S 355

  • Obudowa metalowa
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • Głowicę można obracaćo 4 x 90°
  • 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Wałek aktywatora może być obrócony o 360°
Oznaczenie typu produktu:

TV(1)S 355-(2)Z-(3)


(1)
8Otwór wału Ø 8 mm
10Otwór wału Ø 10 mm

(2)
022 zestyki NC
033 zestyki NC
111 zestyk NO / 1 zestyk NC
121 zestyk NO / 2 zestyki NC

(3)
bezPrzepust kablowy M20
NPTWlot kablowy 1/2" NPT
STWtyczka M12 z kodowaniem A (Uwaga! Wersje z konektorem zgodnie z EN 60204-1 mogą być stosowane tylko w obwodach PELV.)
ST-2310Wtyczka M12 z kodowaniem B (Uwaga! Wersje z konektorem zgodnie z EN 60204-1 mogą być stosowane tylko w obwodach PELV.)
G24z diodą LED (dostępne tylko dla wersji z jednym zestykiem NO i jednym zestykiem NC.)
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Otwór pod wał

Uwaga (informacje ogólne)

Konektor

Kategoria użytkowania AC-15

TV10S 355-02Z

Numer katalogowy 101117212

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TV10S 355-11Z

Numer katalogowy 101117211

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TV10S 355-12Z

Numer katalogowy 101179256

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TV8S 355-02Z-M20

Numer katalogowy 101153122

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TV8S 355-02Z-ST

Numer katalogowy 101193647

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TV8S 355-11Z

Numer katalogowy 101117209

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu

TV8S 355-12Z

Numer katalogowy 101179254

Zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa

Do artykułu