TZG03/110
TZG03/110
Downloads
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- długa żywotność
- 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
TZG03/110 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101023564 |
EAN (European Article Number) |
4030661608945 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
CCC |
Właściwości ogólne
Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119 |
niskie |
Materiał obudowy |
Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym |
Ciężar brutto |
177 g |
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków bezpieczeństwa |
2 |
Klasyfikacja
Normy, przepisy |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC) |
2 000 000 operacji |
B10D Zestyk normalnie otwarty (NO) |
1 000 000 operacji |
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
1 000 000 operacji |
Szybkość najazdu, maksimum |
0,2 m/s |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Terminale śrubowe |
Przekrój kabla, minimalne |
0,5 mm² |
Przekrój kabla, maksimum |
2,5 mm² |
Uwaga (przekrój przyłącza) |
Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe. |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość |
39,5 mm |
Szerokość |
50 mm |
Wysokość, minimalne |
106,5 mm |
Szerokość czujnika |
50 mm |
Wysokość czujnika |
39,5 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
400 V |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
2,5 kV |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
10 A |
Kategoria użytkowania AC-15 |
230 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
8 A |
Kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Kategoria użytkowania DC-13 |
5 A |
Element przełączający |
zestyk (NC), zestyk (NO) |
Zasada przełączania |
Wolnoprzełączające |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Srebro |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Actuator must be ordered separately. |
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
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.04.2024, 04:48