ULS-ST2
Numer katalogowy:
101207765
ULS-ST2
Numer katalogowy:
101207765
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
- Wersja dla 2-promieniowych barier świetlnych bezpieczeństwa
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy) |
Niedostępne! |
Oznaczenie typu produktu |
ULS-ST2 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101207765 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Właściwości ogólne
Wykonanie |
Wersja dla 2-promieniowych barier świetlnych bezpieczeństwa |
Materiał obudowy |
Metal |
Ciężar brutto |
1 000 g |
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość |
146 mm |
Wysokość |
1 000 mm |
Głębokość |
130 mm |
Akcesoria
Zalecenie (kombinacja produktów) |
SLG 420 SLG 220 SLG 425I |
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 25.04.2024, 16:58