USP-PI-2435 INTERFEJS RÓWNOLEGŁY

Numer katalogowy: 101171444

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
Oznaczenie typu produktu:

USP-PI-(1)


(1)
2435Języki programowania Angielski, hiszpański, włoski (101171444)
2473Języki programowania Angielski, hiszpański, portugalski (101177688)
2541Języki programowania niemiecki, angielski, francuski (101185242)>z bezpośrednią detekcją kierunku dla dźwigów bez maszynowni
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • Interfejs równoległy

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

USP-PI-2435 INTERFEJS RÓWNOLEGŁY

Numer artykułu (Numer katalogowy)

101171444

EAN (European Article Number)

4030661298931

eCl@ss number, version 12.0

27-21-10-14

eCl@ss number, version 11.0

27-21-10-14

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-21-10-14

ETIM number, version 7.0

EC001099

ETIM number, version 6.0

EC001099

Możliwość dostawy do

30.06.2023

Właściwości ogólne

Uwaga (obsługa oprogramowania, język)

angielski

hiszpański

włoski

Materiał obudowy

PVC

Ciężar brutto

210 g

Dane mechaniczne

Montaż

montaż na standardowej szynie DIN EN 50022 i EN 50035

Mechanical data - Connection technique

Konektor

Połączenie śrubowe M20 x 1.5

Przekrój kabla, minimalne

0,5 mm²

Przekrój kabla, maksimum

1,5 mm²

Uwaga (przekrój przyłącza)

Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.

Dane mechaniczne - Wymiary

Szerokość

160 mm

Wysokość

89,6 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP00

Ambient temperature

-5 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6

10 … 55 Hz / 0,0375 mm

odporność na uderzenie

15 g / 11 ms

Ambient conditions - Insulation values

Kategoria przepięcia

III

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 0100

2

Dane elektryczne

Operating voltage

24 VDC -10 % / +15 %

Rated operating voltage

24 VDC

Prąd znamionowy

150 mA

Długość przewodu, maksimum

30 m

Dane elektryczne - wejścia cyfrowe

Poziom wejściowy, sygnał HIGH "1"

10 … 30 VDC

Poziom wejściowy, sygnał LOW "0"

0 … 2 VDC

Dane elektryczne - wyjście cyfrowe

Oznaczenie, wyjścia cyfrowe

Y1 ... Y6

Prąd wyjściowy, maksimum

100 mA

Wykonanie

typ p

Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

Promieniowanie zakłócające

EN 12015

EN 50081-1

Klasa kompatybilnosci elektromagnetycznej

IEC 61000-6-2

EN 12016

Filtr językowy

Deklaracja zgodności WE

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader


Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 28.03.2024, 22:22