Wielopromieniowe bariery świetlne bezpieczeństwa
Stopień ochrony
Zdolność wykrywania obiektów testowych przy v = 1,6 m/s
Wysokość obszaru zabezpieczanego
Zasięg, Obszar zabezpieczany, maksimum
Zasięg, obszar zabezpieczany, minimum
Konektor, odbiornik
Kategoria zgodnie z EN ISO 13849
Temperatura otoczenia, minimalne
Czas reakcji, maksimum
Kodowanie promienia
Funkcja wygaszania
Bluetooth
Możliwość sterowania zegarowego
funkcja mutingu
Ustawianie ręczne
Reset ręczny
SLG440COM
- Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
- Stan i diagnostyka za pomocą aplikacji z Bluetooth
- Przyjazne dla użytkownika ustawienie parametrów, bez uzycia narzędzi
- Niezawodna koncepcja bezpieczeństwa w przypadku zakłócenia (EMC, iskry podczas spawania)
- Bezpieczeństwo procesowe z najwyższą dostępnością
- Zintegrowana aktywna funkcja pozycjonowania
- Opcjonalnie stopień ochrony IP69 z obudową ochronną (akcesoria)
SLG440
- Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
- Przyjazne dla użytkownika ustawienie parametrów, bez uzycia narzędzi
- Niezawodna koncepcja bezpieczeństwa w przypadku zakłócenia (EMC, iskry podczas spawania)
- Bezpieczeństwo procesowe z najwyższą dostępnością
- Zintegrowana aktywna funkcja pozycjonowania
- Opcjonalnie stopień ochrony IP69 z obudową ochronną (akcesoria)
SLG440AS-i
- Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
- Zintegrowany AS-Interface
- Zasięg 0,3 m … 12 m
- Konfigurowalna funkcja blankingu
- Zintegrowany wskaźnik stanu
SLG445
- Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
- Przyjazne dla użytkownika ustawienie parametrów, bez uzycia narzędzi
- Niezawodna koncepcja bezpieczeństwa w przypadku zakłócenia (EMC, iskry podczas spawania)
- Bezpieczeństwo procesowe z najwyższą dostępnością
- Zintegrowana aktywna funkcja pozycjonowania
- Wielofunkcyjny
SLG240COM
- Kategoria bezpieczeństwa 2 wg IEC 61496-1
- Przyjazne dla użytkownika ustawienie parametrów, bez uzycia narzędzi
- Niezawodna koncepcja bezpieczeństwa w przypadku zakłócenia (EMC, iskry podczas spawania)
- Bezpieczeństwo procesowe z najwyższą dostępnością
- Zintegrowana aktywna funkcja pozycjonowania