Wyłączniki bezp. z oddzielnym aktywatorem


Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119

Zasada działania

Siła zatrzasku

Liczba zestyków pomocniczych

Liczba zestyków bezpieczeństwa

Temperatura otoczenia, maksimum

Temperatura otoczenia, minimalne

AZ 15

AZ 15


  • Tworzywo
  • z podwójną izolacją
  • długa żywotność
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • Uniwersalne kodowanie
  • duży przedział kablowy
  • Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
  • Otwory szczelinowe do regulacji, otwory okrągłe do zamocowania
  • niewrażliwe na zabrudzenie

Do kategorii
AZ 16

AZ 16


  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • z podwójną izolacją
  • duży przedział kablowy
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Uniwersalne kodowanie
  • długa żywotność
  • Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
  • niewrażliwe na zabrudzenie
  • Otwory szczelinowe do regulacji, otwory okrągłe do zamocowania

Do kategorii
AZ 16ZI

AZ 16ZI


  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Wysoki poziom kodowania wg ISO 14119

Do kategorii
AZ 17

AZ 17


  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • z podwójną izolacją
  • długa żywotność
  • mała obudowa
  • Uniwersalne kodowanie
  • Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
  • niewrażliwe na zabrudzenie

Do kategorii
AZ 17ZI

AZ 17ZI


  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Wysoki poziom kodowania wg ISO 14119

Do kategorii
AZ201

AZ201


  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Technologia RFID dla opartej na potrzebach uzytkownika ochrony przed manipulacjami
  • Maks. długość łańcucha czujników 200 m
  • Okablowanie szeregowe z diagnostyką
  • 3 diody LED pokazujące stan pracy
  • Technologia czujnikowa pozwala na przesunięcie aktywatora w stosunku do blokady o ± 5 mm w pionie i ± 3 mm w poziomie
  • odpowiednie dla osłon uchylnych i przesuwnych
  • Inteligentna diagnostyka

Do kategorii
AZ 415

AZ 415


  • Obudowa metalowa
  • długa żywotność
  • Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
  • regulowalny zatrzask kulkowy do 400 N
  • 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
  • Aktywatory sprężynujące

Do kategorii
AZ 3350

AZ 3350


  • Obudowa metalowa
  • Zamykanie klamką
  • długa żywotność
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu

Do kategorii
SCG

SCG


  • Obudowa metalowa
  • 50 mm x 120 mm x 43 mm
  • długa żywotność

Do kategorii
SDG

SDG


  • Obudowa metalowa
  • 50 mm x 152 mm x 43 mm
  • długa żywotność

Do kategorii
SHG

SHG


  • Obudowa metalowa
  • 40 mm x 108,5 mm x 43 mm
  • długa żywotność

Do kategorii
TZG

TZG


  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • długa żywotność
  • 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm

Do kategorii
Obszar stosowania:
Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem nadają się do przesuwnych, uchylnych i zdejmowanych osłon, które muszą być zamknięte, aby zagwarantować wymaganą niezawodność eksploatacji. Można je montować na gotowych profilach i na istniejącym wyposażeniu.

W połączeniu z modułami monitorującymi bezpieczeństwa wszystkie wyłączniki pozycyjne klasy 2 pokazane w tym rozdziale uzyskują kategorię sterowania 3 do 4 wg ISO 13849-1.

Budowa i zasada działania:
W przypadku wyłączników bezpieczeństwa klasy 2 blok kontaktów nie jest fizycznie połączony z aktywatorem, ale funkcjonalnie uruchamiany przy zamykaniu i otwieraniu osłony. Podczas otwierania urządzenia ochronnego aktywator zostaje odłączony od urządzenia podstawowego. W trakcie tego procesu następuje zmiana stanu zestyków na przeciwny.

Stopień ochrony dla wszystkich wyłączników bezpieczeństwa: IP 67. Wyłączniki bezpieczeństwa mogą być mocowane w dowolnej pozycji montażowej.