Wyłączniki bezp. z oddzielnym aktywatorem

EX-AZ 16

EX-AZ 16


  • Ex-Strefa 22
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Uniwersalne kodowanie
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
  • Otwory szczelinowe do regulacji, otwory okrągłe do zamocowania
  • z podwójną izolacją

Do kategorii
EX-AZ 3350

EX-AZ 3350


  • Ex-Strefa 22
  • Obudowa metalowa
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Zamykanie klamką
  • 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
  • dostępny jest element centrujący
  • Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
  • Zabezpieczenie serwisowe do wyłącznika SZ 415 dla zapobiegania niezamierzonemu zamknięciu

Do kategorii
Obszar stosowania:
Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnymi aktywatorami, odpowiednie do przesuwnych, uchylnych, a zwłaszcza zdejmowanych osłon bezpieczeństwa, które muszą być zamknięte dla zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa podczas pracy urządzeń Wyłączniki te można instalować na profilach i istniejącym wyposażeniu.

W połączeniu z modułami sterującymi bezpieczeństwa wszystkie wyłączniki bezpieczeństwa klasy 2 przedstawione w tym rozdziale uzyskują kategorię sterowania 3 lub 4 wg ISO 13849-1.

Budowa i zasada działania:
W przypadku wyłączników bezpieczeństwa klasy 2 blok kontaktów nie jest fizycznie połączony z aktywatorem, ale funkcjonalnie uruchamiany przy zamykaniu i otwieraniu osłony. Podczas otwierania osłony aktywator zostaje odłączony od wyłącznika. W trakcie tego procesu następuje zmiana stanu zestyków na przeciwny.

Stopień ochrony dla wszystkich wyłączników bezpieczeństwa: IP 67. Wyłączniki bezpieczeństwa mogą być instalowane w dowolnej pozycji montażowej.