Wyłączniki bezpieczeństwa dla osłon uchylnych

EX-TV.S 335

EX-TV.S 335


  • Ex-Strefa 22
  • Obudowa metalowa
  • Wałek aktywatora może być obrócony o 360°
  • Głowicę można obracaćo 4 x 90°
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową

Do kategorii
Obszar stosowania:
Omawiane wyłączniki bezpieczeństwa przeznaczone są do uchylnych osłon zabezpieczających, które muszą być zamknięte dla zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa pracy.

Dzięki bogatej ofercie wyłączników bezpieczeństwa przeznaczonych do osłon uchylnych możliwe jest spełnienie szerokiego spektrum wymagań napotykanych w praktyce.

W zależności od konkretnej wersji wyłącznika możliwa jest ochrona zarówno małych drzwiczek i klap serwisowych, jak i ciężkich drzwi uchylnych w maszynach i urządzeniach w sposób zapewniający łatwe ustawienie i konserwację.


Budowa i zasada działania:
Generalną zaletą jest integracja tarczy krzywkowej w wyłączniku bezpieczeństwa. Dzięki temu możliwe było spełnienie wymagań normy EN 14119, takich jak odpowiednie połączenie krzywki i dźwigni, jak również ochrona przed manipulacjami przez osoby nieupoważnione.

Omawiane wyłączniki bezpieczeństwa posiadają zestyki wolnoprzełączające.