Wyłączniki pozycyjne


Zasada przełączania

Materiał obudowy

Liczba zestyków bezpieczeństwa

PS116

PS116


  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
  • Klasa ochrony IP66, IP67

Do kategorii
PS215

PS215


  • Obudowa metalowa
  • Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
  • Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
  • Klasa ochrony IP66, IP67
  • Dostępna wersja z diodami LED

Do kategorii
PS216

PS216


  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
  • Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
  • Klasa ochrony IP66, IP67
  • Dostępna wersja z diodami LED

Do kategorii
PS226

PS226


  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
  • Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
  • Klasa ochrony IP66, IP67
  • Dostępna wersja z diodami LED

Do kategorii
PS315

PS315


  • Obudowa metalowa
  • Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
  • Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
  • Klasa ochrony IP66, IP67
  • Dostępna wersja z diodami LED

Do kategorii
PS316

PS316


  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
  • Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
  • Klasa ochrony IP66, IP67
  • Dostępna wersja z diodami LED

Do kategorii
235

235


  • Obudowa metalowa
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • Klasa ochrony IP66, IP67

Do kategorii
236

236


  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • Klasa ochrony IP66, IP67

Do kategorii
255

255


  • Obudowa metalowa
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • Klasa ochrony IP66, IP67

Do kategorii
256

256


  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • Klasa ochrony IP66, IP67

Do kategorii
332

332


  • Obudowa metalowa
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • Klasa ochrony IP66, IP67

Do kategorii
335

335


  • Obudowa metalowa
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • Klasa ochrony IP66, IP67

Do kategorii
336

336


  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • Klasa ochrony IP66, IP67

Do kategorii
355

355


  • Obudowa metalowa
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • Klasa ochrony IP66, IP67

Do kategorii
Obszar stosowania:
Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa nadają​ się​ do​ przesuwnych i uchylnych osłon,​ które​ muszą​ być​ zamknięte,​ aby​ zagwarantować​ wymagane​ bezpieczeństwo​ eksploatacji.

W połączeniu z modułami monitorującymi bezpieczeństwa wszystkie wyłączniki pozycyjne klasy 1 pokazane w tym rozdziale uzyskują kategorię sterowania 3 do 4 wg ISO 13849-1.

Dalsze zastosowania wyłączników pozycyjnych klasy 1 to cały szereg rozmaitych zastosowań w pozycjonowaniu. Zróżnicowane wymagania, które spotyka się praktyce, zaspokajane są za pomocą zróżnicowanego asortymentu elementów aktywujących.

Budowa i zasada działania:
W wyłącznikach pozycyjnych klasy 1 w sposób wymuszony łączone jest urządzenie bezpieczeństwa i zestyk NC z wymuszonym rozwarciem.

Stopień ochrony dla wszystkich wyłączników bezpieczeństwa: IP 67. Wyłączniki bezpieczeństwa mogą być mocowane w dowolnej pozycji montażowej.