Wyłączniki pozycyjne
Zasada przełączania
Materiał obudowy
Liczba zestyków bezpieczeństwa
PS116
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
- Klasa ochrony IP66, IP67
PS215
- Obudowa metalowa
- Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
- Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
- Klasa ochrony IP66, IP67
- Dostępna wersja z diodami LED
PS216
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
- Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
- Klasa ochrony IP66, IP67
- Dostępna wersja z diodami LED
PS226
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
- Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
- Klasa ochrony IP66, IP67
- Dostępna wersja z diodami LED
PS315
- Obudowa metalowa
- Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
- Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
- Klasa ochrony IP66, IP67
- Dostępna wersja z diodami LED
PS316
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
- Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
- Klasa ochrony IP66, IP67
- Dostępna wersja z diodami LED
235
- Obudowa metalowa
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- Klasa ochrony IP66, IP67
236
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- Klasa ochrony IP66, IP67
255
- Obudowa metalowa
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- Klasa ochrony IP66, IP67
256
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- Klasa ochrony IP66, IP67
332
- Obudowa metalowa
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- Klasa ochrony IP66, IP67
335
- Obudowa metalowa
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- Klasa ochrony IP66, IP67
336
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- Klasa ochrony IP66, IP67
355
- Obudowa metalowa
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- Klasa ochrony IP66, IP67
Obszar stosowania:
Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa nadają się do przesuwnych i uchylnych osłon, które muszą być zamknięte, aby zagwarantować wymagane bezpieczeństwo eksploatacji.
W połączeniu z modułami monitorującymi bezpieczeństwa wszystkie wyłączniki pozycyjne klasy 1 pokazane w tym rozdziale uzyskują kategorię sterowania 3 do 4 wg ISO 13849-1.
Dalsze zastosowania wyłączników pozycyjnych klasy 1 to cały szereg rozmaitych zastosowań w pozycjonowaniu. Zróżnicowane wymagania, które spotyka się praktyce, zaspokajane są za pomocą zróżnicowanego asortymentu elementów aktywujących.
Budowa i zasada działania:
W wyłącznikach pozycyjnych klasy 1 w sposób wymuszony łączone jest urządzenie bezpieczeństwa i zestyk NC z wymuszonym rozwarciem.
Stopień ochrony dla wszystkich wyłączników bezpieczeństwa: IP 67. Wyłączniki bezpieczeństwa mogą być mocowane w dowolnej pozycji montażowej.
Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa nadają się do przesuwnych i uchylnych osłon, które muszą być zamknięte, aby zagwarantować wymagane bezpieczeństwo eksploatacji.
W połączeniu z modułami monitorującymi bezpieczeństwa wszystkie wyłączniki pozycyjne klasy 1 pokazane w tym rozdziale uzyskują kategorię sterowania 3 do 4 wg ISO 13849-1.
Dalsze zastosowania wyłączników pozycyjnych klasy 1 to cały szereg rozmaitych zastosowań w pozycjonowaniu. Zróżnicowane wymagania, które spotyka się praktyce, zaspokajane są za pomocą zróżnicowanego asortymentu elementów aktywujących.
Budowa i zasada działania:
W wyłącznikach pozycyjnych klasy 1 w sposób wymuszony łączone jest urządzenie bezpieczeństwa i zestyk NC z wymuszonym rozwarciem.
Stopień ochrony dla wszystkich wyłączników bezpieczeństwa: IP 67. Wyłączniki bezpieczeństwa mogą być mocowane w dowolnej pozycji montażowej.