Zawiasowe wyłączniki bezpieczeństwa
TV.S 335
- Obudowa metalowa
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- Głowicę można obracaćo 4 x 90°
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Wałek aktywatora może być obrócony o 360°
TV.S 355
- Obudowa metalowa
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- Głowicę można obracaćo 4 x 90°
- 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Wałek aktywatora może być obrócony o 360°
TV8S 521
- Obudowa metalowa
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- Montaż niezależnie od zawiasu
- 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
- Możliwośzróżnicowanego montażu po stronie zawiasów
- Możliwy montaż na szynie przy użyciu nakrętek młoteczkowych
- 2-kanałowe, monitoring naprzemienny
- Wałek aktywatora może być obrócony o 360°
- Do drzwi z zawiasami po lewej lub prawej stronie
- System wciskany (wałek zębaty)
- 2 wyłączniki w jednej obudowie
TESZ
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- z podwójną izolacją
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
TESF
- Obudowa metalowa
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- Do drzwi z zawiasami po lewej lub prawej stronie
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Łatwy montaż, odpowiednie dla wszystkich konwencjonalnych systemów profilowych (30 … 60 mm)
Zawiasowe wyłączniki bezpieczeństwa