ZQ 700

ZQ 700

  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • działanie jednostronne / długość linki do 10 m
  • Reset przyciskiem
  • Wskaźnik naprężenia linki
  • duży przedział kablowy
  • Obrócenie oczka cięgna niemożliwe
  • wykrywanie pociągnięcia i zerwania linki
  • Jedna siła napięcia dla linki o długości do 10 m
Oznaczenie typu produktu:

ZQ 700-(1)-(2)


(1)
111 zestyk NO / 1 zestyk NC
022 zestyki NC

(2)
STWtyczka M12 z kodowaniem A
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Liczba zestyków bezpieczeństwa

ZQ 700-02

Numer katalogowy 101192478

Linkowe wyłączniki stopu awaryjnego

Do artykułu

ZQ 700-11

Numer katalogowy 101192476

Linkowe wyłączniki stopu awaryjnego

Do artykułu



Elementy systemu

ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO

  • do Linka Ø 3 mm
  • do DIN 6899

ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO

  • do Linka Ø 5 mm
  • do DIN 6899

ACC-PWR-PLY-S
ACC-PWR-PLY-S

  • do prowadzenia linki tam, gdzie nie biegnie ona po linii prostej.
  • do Linka Ø 5 mm

ACC-PWR-TB-M6-2
ACC-PWR-TB-M6-2

  • Do dokładnego ustawiania naciągu linki
  • do DIN 1480

ACC-700-RZ173I
ACC-700-RZ173I

  • Do zapewnienia odpowiedniego naciągu linki

ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA

  • Szekla do łączenia linki ze śrubą oczkową

PWR-5M-SET
PWR-5M-SET

  • z czerwoną powłoką PCW
  • gotowe do zamontowania

PWR-10M-SET
PWR-10M-SET

  • z czerwoną powłoką PCW
  • gotowe do zamontowania

S 900
S 900

  • Płynna regulacja
  • Tylko jedno narzędzie
  • Przeciwpoślizgowy
  • Oszczędzający czas
  • Ergonomiczne
  • Brak ryzyka obrażeń

MP-ZQ/TQ700-71
MP-ZQ/TQ700-71

  • Zestaw płyty montażowej do ZQ 700 / TQ 700

ACC-CGLD-M20-P
ACC-CGLD-M20-P

  • dławica kablowa M20
  • Tworzywo