ZQ 900

ZQ 900

  • Obudowa metalowa
  • działanie jednostronne / długość linki do 75 m
  • Reset przyciskiem
  • Wskaźnik naprężenia linki
  • Wytrzymała budowa
  • duży przedział kablowy
  • Obrócenie oczka cięgna niemożliwe
  • Zewnętrzny kołnierz wodoszczelny
  • wykrywanie pociągnięcia i zerwania linki
Oznaczenie typu produktu:

ZQ 900-(1)(2)


(1)
111 zestyk NO / 1 zestyk NC
131 zestyk NO / 3 zestyki NC
222 zestyki NO / 2 zestyki NC
022 zestyki NC
044 zestyki NC

(2)
bezbez przycisku zatrzymania awaryjnego
NZ przyciskiem zatrzymania awaryjnego
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Liczba zestyków bezpieczeństwa

ZQ 900-02

Numer katalogowy 101186146

Linkowe wyłączniki stopu awaryjnego

Do artykułu

ZQ 900-02N

Numer katalogowy 101186147

Linkowe wyłączniki stopu awaryjnego

Do artykułu

ZQ 900-04

Numer katalogowy 101184416

Linkowe wyłączniki stopu awaryjnego

Do artykułu

ZQ 900-04N

Numer katalogowy 101184477

Linkowe wyłączniki stopu awaryjnego

Do artykułu

ZQ 900-11

Numer katalogowy 101184327

Linkowe wyłączniki stopu awaryjnego

Do artykułu

ZQ 900-11N

Numer katalogowy 101184474

Linkowe wyłączniki stopu awaryjnego

Do artykułu

ZQ 900-13

Numer katalogowy 101184332

Linkowe wyłączniki stopu awaryjnego

Do artykułu

ZQ 900-13N

Numer katalogowy 101184476

Linkowe wyłączniki stopu awaryjnego

Do artykułu

ZQ 900-22

Numer katalogowy 101184329

Linkowe wyłączniki stopu awaryjnego

Do artykułu

ZQ 900-22N

Numer katalogowy 101184475

Linkowe wyłączniki stopu awaryjnego

Do artykułu



Elementy systemu

ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO

  • do Linka Ø 3 mm
  • do DIN 6899

ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO

  • do Linka Ø 5 mm
  • do DIN 6899

ACC-PWR-PLY-S
ACC-PWR-PLY-S

  • do prowadzenia linki tam, gdzie nie biegnie ona po linii prostej.
  • do Linka Ø 5 mm

ACC-PWR-TB-M6-2
ACC-PWR-TB-M6-2

  • Do dokładnego ustawiania naciągu linki
  • do DIN 1480

ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA

  • Szekla do łączenia linki ze śrubą oczkową

PWR-5M-SET
PWR-5M-SET

  • z czerwoną powłoką PCW
  • gotowe do zamontowania

PWR-10M-SET
PWR-10M-SET

  • z czerwoną powłoką PCW
  • gotowe do zamontowania

PWR-15M-SET
PWR-15M-SET

  • z czerwoną powłoką PCW
  • gotowe do zamontowania

PWR-20M-SET
PWR-20M-SET

  • z czerwoną powłoką PCW
  • gotowe do zamontowania

PWR-30M-SET
PWR-30M-SET

  • z czerwoną powłoką PCW
  • gotowe do zamontowania

PWR-40M-SET
PWR-40M-SET

  • z czerwoną powłoką PCW
  • gotowe do zamontowania

PWR-50M-SET
PWR-50M-SET

  • z czerwoną powłoką PCW
  • gotowe do zamontowania

S 900
S 900

  • Płynna regulacja
  • Tylko jedno narzędzie
  • Przeciwpoślizgowy
  • Oszczędzający czas
  • Ergonomiczne
  • Brak ryzyka obrażeń

LAMPKA SYGNALIZACYJNA G24 -M20
LAMPKA SYGNALIZACYJNA G24 -M20

  • czerwona dioda LED i zielona dioda LED
  • Do wkręcenia we wloty kablowe M 20 x 1,5
  • soczewka biała (przezroczysta)

ACC-IL-G24-M20-OR
ACC-IL-G24-M20-OR

  • bursztynowa dioda LED, soczewka biała (przezroczysta)
  • Do wkręcenia we wloty kablowe M 20 x 1,5

ZESTAW PŁYTY ADAPTERA Z/TQ900 -441/75
ZESTAW PŁYTY ADAPTERA Z/TQ900 -441/75

  • Zestaw płyty montażowej do ZQ 900 / TQ 900

ACC-CGLD-M20-MS
ACC-CGLD-M20-MS

  • dławica kablowa M20
  • Metal

ACC-BPL-M20-MS
ACC-BPL-M20-MS

  • Śruba zatrzasku M20
  • Metal

ACC-RS900-TS
ACC-RS900-TS

  • Do zapewnienia odpowiedniego naciągu linki