ZSD

ZSD

  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • nadaje się szczególnie do zastosowań związanych z robotyką, zgodnie z normami ANSI dotyczącymi robotyki
  • Redundantna konfiguracja zestyków umożliwia przetwarzanie sygnałów przy użyciu konwencjonalnych modułów przekaźnikowych bezpieczeństwa
  • Zestyki nie zamykają się przy resecie (poziom 3 -> poziom 1)
Oznaczenie typu produktu:

ZSD (1)


(1)
553-stopniowy uchwyt drzwiowy z wyłącznikiem
63-stopniowy czujnik zintegrowany z klamką z dodatkowym przyciskiem
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

ZSD5CC

Numer katalogowy 103043703

Wyłącznik zezwalający

Do artykułu

ZSD5CC-5M

Numer katalogowy 103043683

Do artykułu

ZSD6CC

Numer katalogowy 103043704

Wyłącznik zezwalający

Do artykułu

ZSD6CC-5M

Numer katalogowy 103043685

Do artykułu



Elementy systemu

ZSD-H
ZSD-H

  • Wieszak do bezpiecznego przechowywania wyłącznika zezwalającego