ZSD-H
Numer katalogowy:
101163725
ZSD-H
Numer katalogowy:
101163725
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
- Wieszak do bezpiecznego przechowywania wyłącznika zezwalającego
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
ZSD-H |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101163725 |
EAN (European Article Number) |
4030661504551 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-38 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-38 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-37-12-38 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002571 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002571 |
Właściwości ogólne
Ciężar brutto |
222 g |
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość |
84 mm |
Wysokość |
53 mm |
Głębokość |
81 mm |
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 24.04.2024, 13:48