ZACISK KABLA PŁASKIEGO K 99-6431-00-02

Numer katalogowy: 101177831

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
  • Połączenie z kabla płaskiego AS-i (żółtego) do kabla okrągłego

Klucz zamówieniowy

Uwaga (możliwość dostawy)

Niedostępne!

Oznaczenie typu produktu

ZACISK KABLA PŁASKIEGO K 99-6431-00-02

Numer artykułu (Numer katalogowy)

101177831

EAN (European Article Number)

4030661309422

eCl@ss number, version 12.0

27-24-26-91

eCl@ss number, version 11.0

27-24-26-91

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-24-26-91

ETIM number, version 7.0

EC001604

ETIM number, version 6.0

EC001604

Właściwości ogólne

Ciężar brutto

20 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba biegunów

2

Mechanical data - Connection technique

Konektor

Zacisk kabla płaskiego: złącze śrubowe lub złącze lutowane

Materiał płaskiego zacisku kablowego

Poliamid PA

Przekrój kabla, maksimum

1 x 0,25 mm²

Przekrój żyły, minimum

24 AWG

Dane mechaniczne - Wymiary

Szerokość

35,5 mm

Wysokość

20 mm

Głębokość

10,5 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Ambient conditions - Insulation values

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 0100

3


Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 25.04.2024, 05:24