236 Alavanca basculante com roldana 1H

236 Alavanca basculante com roldana 1H

  • Invólucro em termoplástico
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • Variedades de elementos de atuação
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Atuador regulável em passos de 10º
  • Isolamento protegido
  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
Descrição do tipo de produtos:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZComutação de ação rápida
TComutação lenta (não para AF/S)

(2)
SPino de pressão S
RPino de pressão com roldana R
4SPinos de pressão 4S
4RPino de pressão com roldana 4R
1RAlavanca com roldana 1R
KAlavanca com roldana K
3KAlavanca de roldana 3K
4KAlavanca de roldana 4K
K4Alavanca de roldana K4
1HAlavanca basculante com roldana 1H
7HAlavanca basculante com roldana 7H
10HAlavanca tipo haste 10H
12HAlavanca basculante com roldana 12H
14HAlavanca basculante com roldana 14H
AFAlavanca tipo antena AF
RMSRoldana de latão

(3)
3Formato estreito
55Formato largo

(4)
022 normalmente fechados (NF)
111 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
202 contatos normalmente abertos (NA), (interruptor com 2 contatos NA não são adequados para funções de segurança)

(5)
HComutação lenta com escalonamento
UEComutação lenta com sobreposição de contatos

(6)
semEntrada de condutor M20
IDMétodo de terminação IDC
NPTCabo de entrada NPT 1/2"
STConector M12 com codificação-A
ST-2310Conector M12 com codificação-B

(7)
1297Compartimento com furos ranhurados transversais

(8)
2138Alavanca basculante com roldana 7H para interruptor de posição com função de segurança

(9)
1637Contatos dourados
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

Material dos contatos, elétrico

TV1H 236-02Z-M20

Número do item 151168171

Position switch with safety function

TV1H 236-11Z-M20

Número do item 151160988

Position switch with safety function

TV1H 236-20Z-M20

Número do item 151168170

Position switch with safety function

ZV1H 236-02Z-M20

Número do item 151154488

Position switch with safety function

ZV1H 236-11Z-M20

Número do item 151153303

Position switch with safety function

ZV1H 236-11Z-1297

Número do item 151097048

ZV1H 236-11Z-M16

Número do item 151105464

Position switch with safety function

ZV1H 236-11Z-M20-2401

Número do item 151164793

Position switch with safety function

ZV1H 236-11Z-U180

Número do item 151136842

Position switch with safety function

ZV1H 236-11ZZ

Número do item 151101370

Position switch with safety function

TV1H 236-02ZH

Número do item 151145098

Position switch with safety function

TV1H 236-11Z-M20-1297

Número do item 151166555