236 Alavanca basculante com roldana 7H

236 Alavanca basculante com roldana 7H

  • Invólucro em termoplástico
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • Variedades de elementos de atuação
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Isolamento protegido
  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • aplicável somente em tarefas de posicionamento
  • Atuador regulável em passos de 10º
Descrição do tipo de produtos:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZComutação de ação rápida
TComutação lenta (não para AF/S)

(2)
SPino de pressão S
RPino de pressão com roldana R
4SPinos de pressão 4S
4RPino de pressão com roldana 4R
1RAlavanca com roldana 1R
KAlavanca com roldana K
3KAlavanca de roldana 3K
4KAlavanca de roldana 4K
K4Alavanca de roldana K4
1HAlavanca basculante com roldana 1H
7HAlavanca basculante com roldana 7H
10HAlavanca tipo haste 10H
12HAlavanca basculante com roldana 12H
14HAlavanca basculante com roldana 14H
AFAlavanca tipo antena AF
RMSRoldana de latão

(3)
3Formato estreito
55Formato largo

(4)
022 normalmente fechados (NF)
111 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
202 contatos normalmente abertos (NA), (interruptor com 2 contatos NA não são adequados para funções de segurança)

(5)
HComutação lenta com escalonamento
UEComutação lenta com sobreposição de contatos

(6)
semEntrada de condutor M20
IDMétodo de terminação IDC
NPTCabo de entrada NPT 1/2"
STConector M12 com codificação-A
ST-2310Conector M12 com codificação-B

(7)
1297Compartimento com furos ranhurados transversais

(8)
2138Alavanca basculante com roldana 7H para interruptor de posição com função de segurança

(9)
1637Contatos dourados
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

material do rolete

TV7H 236-02ZH

Número do item 101145102

Position switch with safety function

TV7H 236-11Z-2079-2

Número do item 151217782

Position switch with safety function

ZV7H 236-11Z-1058/2138

Número do item 151176947

Position switch with safety function

ZV7H 236-11Z-RVA-2272/2654

Número do item 151211006

Position switch with safety function

TV7H 236-02Z

Número do item 151092338

Position switch with safety function

TV7H 236-02Z-M16-1894

Número do item 151108066

TV7H 236-11Z-1058

Número do item 151100690

TV7H 236-11Z-1058/2138

Número do item 151183669

Position switch with safety function

TV7H 236-11Z-M16

Número do item 151175174

TV7H 236-11Z-M16-1894

Número do item 151180578

TV7H 236-11Z-M16-2138

Número do item 151186569

TV7H 236-11Z-M20

Número do item 151168168

Position switch with safety function