236 Alavanca de roldana 3K

236 Alavanca de roldana 3K

  • Invólucro em termoplástico
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • Variedades de elementos de atuação
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Accionamento por baixo - paralelo em relação ao interruptor, por isso só é apropriado para invólucros estreitos.
  • Isolamento protegido
  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
Descrição do tipo de produtos:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZComutação de ação rápida
TComutação lenta (não para AF/S)

(2)
SPino de pressão S
RPino de pressão com roldana R
4SPinos de pressão 4S
4RPino de pressão com roldana 4R
1RAlavanca com roldana 1R
KAlavanca com roldana K
3KAlavanca de roldana 3K
4KAlavanca de roldana 4K
K4Alavanca de roldana K4
1HAlavanca basculante com roldana 1H
7HAlavanca basculante com roldana 7H
10HAlavanca tipo haste 10H
12HAlavanca basculante com roldana 12H
14HAlavanca basculante com roldana 14H
AFAlavanca tipo antena AF
RMSRoldana de latão

(3)
3Formato estreito
55Formato largo

(4)
022 normalmente fechados (NF)
111 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
202 contatos normalmente abertos (NA), (interruptor com 2 contatos NA não são adequados para funções de segurança)

(5)
HComutação lenta com escalonamento
UEComutação lenta com sobreposição de contatos

(6)
semEntrada de condutor M20
IDMétodo de terminação IDC
NPTCabo de entrada NPT 1/2"
STConector M12 com codificação-A
ST-2310Conector M12 com codificação-B

(7)
1297Compartimento com furos ranhurados transversais

(8)
2138Alavanca basculante com roldana 7H para interruptor de posição com função de segurança

(9)
1637Contatos dourados
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

Velocidade de atuação, mínimo

Conexão, conector

T3K 236-02Z-M20

Número do item 151166357

Position switch with safety function

T3K 236-11Z-M20

Número do item 151161687

Position switch with safety function

T3K 236-20Z

Número do item 151092314

Position switch with safety function

Z3K 236-11Z-M20

Número do item 151168177

Position switch with safety function

Z3K 236-02Z

Número do item 151149556

Position switch with safety function

T3K 236-02Z-M20-U180

Número do item 151166173

Position switch with safety function

T3K 236-11Z-M20-1297

Número do item 151169111

Position switch with safety function

T3K 236-11Z-M20-U180-1297

Número do item 151166552

Position switch with safety function

T3K 236-11Z-U90

Número do item 151211438

Position switch with safety function

Z3K 236-02Z-M16-U180

Número do item 151149592

Position switch with safety function

Z3K 236-11Z-M20-RVA

Número do item 151163107

Position switch with safety function

Z3K 236-11Z-U180

Número do item 151117809

Position switch with safety function