256 Alavanca basculante com roldana 7H-2138
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Variedades de elementos de atuação
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Atuador regulável em passos de 10º
Descrição do tipo de produtos: (1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Comutação de ação rápida |
T | Comutação lenta (não para AF/S) |
(2) | |
S | Pino de pressão S |
R | Pino de pressão com roldana R |
4S | Pinos de pressão 4S |
4R | Pino de pressão com roldana 4R |
1R | Alavanca com roldana 1R |
K | Alavanca com roldana K |
3K | Alavanca de roldana 3K |
4K | Alavanca de roldana 4K |
K4 | Alavanca de roldana K4 |
1H | Alavanca basculante com roldana 1H |
7H | Alavanca basculante com roldana 7H |
10H | Alavanca tipo haste 10H |
12H | Alavanca basculante com roldana 12H |
14H | Alavanca basculante com roldana 14H |
AF | Alavanca tipo antena AF |
RMS | Roldana de latão |
(3) | |
3 | Formato estreito |
55 | Formato largo |
(4) | |
02 | 2 normalmente fechados (NF) |
11 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
20 | 2 contatos normalmente abertos (NA), (interruptor com 2 contatos NA não são adequados para funções de segurança) |
(5) | |
H | Comutação lenta com escalonamento |
UE | Comutação lenta com sobreposição de contatos |
Z | Vedação adicional entre o elemento atuador e o invólucro |
(6) | |
M16 | Entrada de condutor M16 |
sem | Entrada de condutor M20 |
ID | Método de terminação IDC |
NPT | Cabo de entrada NPT 1/2" |
ST | Conector M12 com codificação-A (atenção!) As versões com conector podem ser utilizadas apenas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.) |
ST-2310 | Conector M12 com codificação-B (atenção!) As versões com conector podem ser utilizadas apenas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.) |
(7) | |
2574 | Invólucro com furações de fixação na forma de L (deslocáveis na horizontal ou na vertical) |
(8) | |
2138 | Alavanca basculante com roldana 7H para interruptor de posição com função de segurança |
(9) | |
1637 | Contatos dourados |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.