332 Pinos de pressão S

332 Pinos de pressão S

  • Invólucro metálico
  • Variedades de elementos de atuação
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • ampla capacidade de abertura do contato
  • alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
  • Contatos maciços de prata, revestidos com ouro
  • Memória (reserva) magnética - sistema de ação rápida
  • Sistema de contactos separados do sistema de acção rápida, por isso o ponto de actuação é constante, independente da queima do contato
  • Desenho de acordo EN 50041
Descrição do tipo de produtos:

Z(1) 332-11Y-(2)-(3)


(1)
SPino de pressão S
RPino de pressão com roldana R
HAlavanca basculante com roldana H
10HAlavanca tipo haste 10H
7HAlavanca basculante com roldana 7H

(2)
semEntrada de condutor M20
STConector M12 com codificação-A (atenção!) As versões com conector podem ser utilizadas apenas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.)
2310Conector M12 com codificação-B (atenção!) As versões com conector podem ser utilizadas apenas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.)
PG13,5Entrada de cabo PG- união roscada 13,5mm

(3)
2138Alavanca basculante com roldana 7H para interruptor de posição com função de segurança
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

ZS 332-11Y-M20

Número do item 131149622

Position switch with safety function