336 Alavanca basculante com roldana 7H-2138

336 Alavanca basculante com roldana 7H-2138

  • Desenho de acordo EN 50041
  • Atuador regulável em passos de 10º
  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • Variedades de elementos de atuação
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
Descrição do tipo de produtos:

(1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZComutação de ação rápida
TComutação lenta (não para AF/S)

(2)
SPino de pressão S
RPino de pressão com roldana R
HAlavanca basculante com roldana H
10HAlavanca tipo haste 10H
7HAlavanca basculante com roldana 7H
1KAlavanca com roldana 1K
3KAlavanca de roldana 3K
RMSRoldana de latão

(3)
111 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
022 normalmente fechados (NF)
202 contatos normalmente abertos (NA), (interruptor com 2 contatos NA não são adequados para funções de segurança)
01/011 normalmente fechado (NF) à esquerda / 1 normalmente fechado (NF) à direita

(4)
YIP 65
ZIP 67

(5)

(6)
HComutação lenta com escalonamento
UEComutação lenta com sobreposição de contatos

(7)
semEntrada de condutor M20
NPTCabo de entrada NPT 1/2"
STConector M12 com codificação-A
ST-2310Conector M12 com codificação-B

(8)
2138Alavanca basculante com roldana 7H para interruptor de posição com função de segurança

(9)
1637Contatos dourados
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

T4V7H 336-02Z-2138

Número do item 101152790

Position switch with safety function

TV7H 336-01/01Z-2138

Número do item 101128712

Position switch with safety function

T4V7H 336-11ZUE-2138

Número do item 153026433

Position switch with safety function

T4V7H 336-11Z-1058/2138

Número do item 151128252

Position switch with safety function

T4V7H 336-11YR-2138

Número do item 151161565

Position switch with safety function

Z4V7H 336-11Z-2138-2

Número do item 151217460

Position switch with safety function

Z4V7H 336-11Z-2138-3

Número do item 153000310

Position switch with safety function

Z4V7H 336-11Z-M20-2138

Número do item 151166374

T4V7H 336-11Z-2138

Número do item 151120413

T4V7H 336-20Z-2138

Número do item 151147863

Z4V7H 336-11Z-M20-1058/2138

Número do item 151165339

Z4V7H 336-02Z-2138

Número do item 151166561