336 Alavanca de roldana 3K
- Desenho de acordo EN 50041
- Accionamento por baixo - paralelo em relação ao interruptor, por isso só é apropriado para invólucros estreitos.
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Variedades de elementos de atuação
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
Descrição do tipo de produtos: (1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Comutação de ação rápida |
T | Comutação lenta (não para AF/S) |
(2) | |
S | Pino de pressão S |
R | Pino de pressão com roldana R |
H | Alavanca basculante com roldana H |
10H | Alavanca tipo haste 10H |
7H | Alavanca basculante com roldana 7H |
1K | Alavanca com roldana 1K |
3K | Alavanca de roldana 3K |
RMS | Roldana de latão |
(3) | |
11 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
02 | 2 normalmente fechados (NF) |
20 | 2 contatos normalmente abertos (NA), (interruptor com 2 contatos NA não são adequados para funções de segurança) |
01/01 | 1 normalmente fechado (NF) à esquerda / 1 normalmente fechado (NF) à direita |
(4) | |
Y | IP 65 |
Z | IP 67 |
(5) |
(6) | |
H | Comutação lenta com escalonamento |
UE | Comutação lenta com sobreposição de contatos |
(7) | |
sem | Entrada de condutor M20 |
NPT | Cabo de entrada NPT 1/2" |
ST | Conector M12 com codificação-A |
ST-2310 | Conector M12 com codificação-B |
(8) | |
2138 | Alavanca basculante com roldana 7H para interruptor de posição com função de segurança |
(9) | |
1637 | Contatos dourados |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.