355 Alavanca de roldana 3K

355 Alavanca de roldana 3K

  • Invólucro metálico
  • Variedades de elementos de atuação
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
  • Pontos de comutação conforme EN 50041
  • Accionamento por baixo - paralelo em relação ao interruptor, por isso só é apropriado para invólucros estreitos.
Descrição do tipo de produtos:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZComutação de ação rápida
TComutação lenta (não para AF/S)

(2)
SPino de pressão S
RPino de pressão com roldana R
HAlavanca basculante com roldana H
10HAlavanca tipo haste 10H
7HAlavanca basculante com roldana 7H
1KAlavanca com roldana 1K
3KAlavanca de roldana 3K
RMSRoldana de latão

(3)
3Formato estreito
55Formato largo

(4)
111 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
022 normalmente fechados (NF)
202 Contatos normalmente abertos (NA), (interruptor com 2 contatos NA não são adequados para funções de segurança)
01/011 normalmente fechado (NF) à esquerda / 1 normalmente fechado (NF) à direita
121 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF)
033 normalmente fechados (NF)

(5)
HComutação lenta com escalonamento
UEComutação lenta com sobreposição de contatos
2272Roldana especial, pino com colar
1183Com barra de alumínio
1699-1Parafusos exteriores e braçadeira de aço inoxidável

(6)
G24com LED

(7)
semEntrada de condutor M20
M20Cabo de entrada NPT 1/2"
NPTConector M12 com codificação-A (atenção!) As versões com conector podem ser utilizadas apenas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.)
STConector M12 com codificação-B (atenção!) As versões com conector podem ser utilizadas apenas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.)

(8)
2138Alavanca basculante com roldana 7H para interruptor de posição com função de segurança

(9)
1637Contatos dourados
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

Medição de isolação da tensão

T3K 355-03Z

Número do item 101148285

Position switch with safety function

Z3K 355-11Z

Número do item 101084127

Position switch with safety function

T3K 355-03Z

Número do item 151148285

Z3K 355-02Z

Número do item 151085655