422 Alavanca com roldana K

422 Alavanca com roldana K

  • Invólucro metálico
  • 1 contato
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (componente básico)
  • Grau de proteção IP65
  • Atuador pode ser reposicionado 4 x 90º
Descrição do tipo de produtos:

T(1) 422-(2)Y-(3)


(1)
SPino de pressão S
2SPino de pressão telescópico 2S
RPino de pressão com roldana R
KAlavanca com roldana K
JAlavanca com roldana J
2CAlavanca de forquilha 2C
LAlavanca basculante com roldana L
DAlavanca basculante com roldana D

(2)
011 normalmente fechado (NF)
101 contato normalmente aberto (NA)

(3)
TDisponível em versão resistente a temperaturas e tropicalizado com isolação cerâmica, -40ºC … +200 C
1276-2Contatos dourados
2186Classe de proteção IP66
1090Alavanca tipo haste de latão resistente à água do mar. Tensão medida 500 VAC
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

Número de normalmente fechados

Número de normalmente abertos

TK 422-01Y

Número do item 101058889

Position switch

TK 422-10Y

Número do item 101058877

Position switch