A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69
Downloads
- 5 m
- Cabo de ligação
- 8 pólos
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103007358 |
EAN (European Article Number) |
4030661445373 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 61076-2-101 |
Versão |
reto |
Peso bruto |
244 g |
Propriedades globais - Características
sem halogéneo |
Sim |
Compatível com correntes de arrasto |
Sim |
Número dos fios condutores |
8 |
Dados mecânicos
Binário, máximo |
1 Nm |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo |
5 m |
Seção do cabo/fio |
0,25 mm2 |
Diâmetro do cabo |
5,9 mm |
Raio de curvatura (fixo) |
5 x Ø-Cabo |
Raio de curvatura (Movido) |
10 x Ø-Cabo |
Cor do revestimento do cabo |
Preto |
Material do manto do cabo |
PUR |
Dados mecânicos - conectores de encaixe lado A
Conector |
Conector femea, M12 |
Formato |
reto |
Codificação do conector |
A |
Bloqueio do conector |
Travamento do parafuso |
Material da união roscada |
Filme metálico, CuZn, niquelado |
Material de corpo do punho |
Plástico, TPU |
Cor do corpo da alavanca |
Preto |
Dados mecânicos - conector de encaixe lado B
Codificação do conector |
A |
Cor do corpo da alavanca |
Preto |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 IP67 IP69 |
Ambient temperature (Connector) |
-30 ... +90 °C |
Ambient temperature (fixed) |
-50 ... +90 °C |
Ambient temperature (moved) |
-30 ... +90 °C |
Ambient temperature (drag chain) |
-25 ... +60 °C |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
2 A |
Rated operating voltage |
30 VAC |
Rated operating voltage |
30 VDC |
Corrente operacional nominal |
2.000 mA |
Descrição dos pinos
PIN 1 |
branco |
PIN 2 |
Marrom |
PIN 3 |
verde |
PIN 4 |
amarelo |
PIN 5 |
Cinza |
PIN 6 |
Rosa |
PIN 7 |
Azul |
PIN 8 |
vermelho |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Disposição dos contatos
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 23/04/2024 10:43