ACC-AZM-BOW-H-1-RD
Número do item:
103027454
ACC-AZM-BOW-H-1-RD
Número do item:
103027454
Downloads
TraceParts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
CAD Dados
SISTEMA
Dados
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
ACC-AZM-BOW-H-1-RD |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103027454 |
EAN (European Article Number) |
4030661525860 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Propriedades globais
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
Cor dos invólucros |
vermelho |
Peso bruto |
97 g |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento |
41,5 mm |
Largura |
80 mm |
Altura |
20 mm |
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
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 23/04/2024 18:09