ACC-EBLT-M8-5PCS
Número de item:
103031495
ACC-EBLT-M8-5PCS
Número de item:
103031495
Descargas
Peças de reposição
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
Ficheiros CAD
SISTEMA
Dados
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
ACC-EBLT-M8-5PCS |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103031495 |
EAN (European Article Number) |
4030661532028 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Propriedades globais
Material |
Metal zincado |
Peso bruto |
77 g |
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro do furo |
24 mm |
Comprimento do parafuso |
125 mm |
Comprimento da rosca do parafuso. |
80 mm |
Diâmetro da rosca métrica ISO com indicação de inclinação |
M8 |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento do material Mintage |
Parafuso de olhal com porca |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.
Gerado em 06/06/2023 18:43