ACC-NRS-M5X30-CSS-2PCS
Número do item:
103040845
ACC-NRS-M5X30-CSS-2PCS
Número do item:
103040845
Downloads
TraceParts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
CAD Dados
SISTEMA
Dados
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
ACC-NRS-M5X30-CSS-2PCS |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103040845 |
EAN (European Article Number) |
4030661555713 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Propriedades globais
Material |
Aço inoxidável |
Peso bruto |
10 g |
Dados mecânicos
Versão dos parafusos de fixação |
M5X30 |
Note (Type of the fixing screws) |
The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose. |
Type of the screw head |
Countersunk screw with one-way slot |
Property class |
A2-80 |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento do material Mintage |
2x Safety screws |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 24/04/2024 02:22