ABRAÇADEIRA DE CABO DUPLO 3 MM AÇO INOXIDÁVEL
Número do item:
101190917
ABRAÇADEIRA DE CABO DUPLO 3 MM AÇO INOXIDÁVEL
Número do item:
101190917
Downloads
TraceParts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
CAD Dados
SISTEMA
Dados
- para cabo de tração Ø 3 mm
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
ABRAÇADEIRA DE CABO DUPLO 3 MM AÇO INOXIDÁVEL |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101190917 |
EAN (European Article Number) |
4030661352268 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-13-01-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-13-01-03 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
23-13-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC011135 |
ETIM number, version 6.0 |
EC011590 |
Propriedades globais
Material |
Aço inoxidável NIRO |
Peso bruto |
13 g |
Orientação
Orientação (geral) |
Peças em conformidade com a imagem. Desvios dimensionais e de design reservados! |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 25/04/2024 00:52