ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
Número do item:
101186490
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
Número do item:
101186490
Downloads
TraceParts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
CAD Dados
SISTEMA
Dados
- Acessório para fixação do cabo ao olhal
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101186490 |
EAN (European Article Number) |
4030661339528 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-13-01-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-13-01-02 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
23-13-01-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002371 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002371 |
Propriedades globais
Material |
Aço inoxidável NIRO |
Peso bruto |
24 g |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento |
37 mm |
Largura |
23,5 mm |
Altura |
12 mm |
Largura do pistão de bloqueio |
33,5 mm |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 29/03/2024 00:29