ACC-PWR-TB-M6-2
Número do item:
101087930
ACC-PWR-TB-M6-2
Número do item:
101087930
Downloads
TraceParts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
CAD Dados
SISTEMA
Dados
- Para o ajustamento exato da tensão do cabo de acionamento
- segundo a DIN 1480
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
ACC-PWR-TB-M6-2 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101087930 |
EAN (European Article Number) |
4030661115566 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Propriedades globais
Material |
Metal zincado |
Peso bruto |
85 g |
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro da rosca métrica ISO com indicação de inclinação |
M6 |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 25/04/2024 17:10